데이터 요율
요율: 최소 주문량: 각 io-key 별로 12 개월
특별한 서비스를 제공합니다. 이것이 바로 당사가 다양한 데이터 요금 및 추가 옵션을 제공하여 귀하가 필요로 하는 맞춤형 io-key 설정을 만드는 이유입니다. 각 요금에는 다음과 같은 기본 서비스가 포함됩니다:
- ifm 클라우드에서 사용 가능한 귀하의 개인 io-key 계정
- 최대 12 개월 저장되는 측정값 히스토리
- 귀하의 io-key 계정에서 미래의 컴포트 기능을 자동으로 활성화
- 영구적인 보호를 보장하는 독일 클라우드 서버로 귀하의 데이터를 안전하게 저장
- 필요한 경우, 자격을 갖춘 서비스 기술자의 빠른 지원
- io-key 계정을 통해 간단한 스위칭 옵션을 정의하는 EDGE 스위칭 기능
- io-key에서 ifm 클라우드로 데이터 전송
클라우드 액세스 및 데이터 전송은 해당 전송 간격에 따른 고정요금 원칙을 기반으로 투명하게 청구되며 언제든지 종료됩니다.
io-key europe AIK001
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 전송 간격 1x / 일 |
전송 간격 1x / 시간 |
전송 간격 1x / 분 |
전송 간격 1x /10 초 |
|||
| 일별 쿼리: • 레벨 • 포인트 레벨 |
매시간 쿼리: • 상태 • 온도 값 |
빈번한 쿼리: • 프로세스 값 • 기계 값 • 위치 검출 |
중요한 쿼리: • 재료 상태 • 예측 유지보수 • 센서 스위칭 • 중요한 모니터링 |
|||
| 6 유로 / 월 | 9 유로 / 월 | 14,50유로 / 월 | 20 유로 / 월 | |||
| 72 유로 / 년 | 108 유로 / 년 | 174 유로 / 년 | 240 유로 / 년 | |||
| 주문 번호: AIS910 | 주문 번호: AIS911 | 주문 번호: AIS912 | 주문 번호: AIS913 |
|---|
io-key worldwide AIK050
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 전송 간격 1x / 일 |
전송 간격 1x / 시간 |
전송 간격 1x / 분 |
전송 간격 1x /10 초 |
|||
| 일별 쿼리: • 레벨 • 포인트 레벨 |
매시간 퀴리: • 상태 • 온도 값 |
빈번한 쿼리: • 프로세스 값 • 기계 값 • 위치 검출 |
중요한 쿼리: • 재료 상태 • 예측 유지보수 • 센서 스위칭 • 중요한 모니터링 |
|||
| 9 유로 / 월 | 13,50 유로 / 월 | 22 유로 / 월 | 30 유로 / 월 | |||
| 108 유로 / 년 | 162 유로 / 년 | 264 유로 / 년 | 360 유로 / 년 | |||
|
주문 번호: |
주문 번호: AIS951 |
주문 번호: AIS952 |
주문 번호: AIS953 |
|---|
| 클라우드 스토리지 1년에 대해 데이터 계약에 포함됨 |
무료 | EDGE 스위칭 기능 데이터 전송과 무관함 |
무료 | |
| SMS 알림 10 SMS 까지 |
1 유로 / 월 12 유로 / 년 |
EDGE 알람 기능 디바이스로부터 최대 1000 알람 |
3 유로 / 월 36 유로 / 년 |
|
| 주문 번호: AIS991 | 주문 번호: AIS990 | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||
ifm io-key AIK001/AIK050의 데이터 모델 및 클라우드 서비스 주문 구매
여기에서 PDF 파일을 다운로드하고 양식을 작성하십시오.
최신 버전의 Adobe Acrobat Reader 또는 Acrobat가 설치되어 있는지 확인하고 브라우저용 플러그인을 활성화하십시오. (예를 들어, 태블릿 또는 스마트폰 사용으로 인하여) PDF가 디스플레이될 수 없는 경우에 다운로드 옵션을 사용하십시오.
각 요율을 위한 최소 기간 / 최소 주문 수량은 io-key 당 12 개월입니다. 청구서는 12 개월 단위로 사전에 발행됩니다. 계약이 종료되기 3 개월 전에 통지하지 않으면, 12 개월마다 계약이 자동으로 갱신됩니다.