• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

데이터 요율

요율: 최소 주문량: 각 io-key 별로 12 개월

특별한 서비스를 제공합니다. 이것이 바로 당사가 다양한 데이터 요금 및 추가 옵션을 제공하여 귀하가 필요로 하는 맞춤형 io-key 설정을 만드는 이유입니다. 각 요금에는 다음과 같은 기본 서비스가 포함됩니다:

  • ifm 클라우드에서 사용 가능한 귀하의 개인 io-key 계정
  • 최대 12 개월 저장되는 측정값 히스토리
  • 귀하의 io-key 계정에서 미래의 컴포트 기능을 자동으로 활성화
  • 영구적인 보호를 보장하는 독일 클라우드 서버로 귀하의 데이터를 안전하게 저장
  • 필요한 경우, 자격을 갖춘 서비스 기술자의 빠른 지원
  • io-key 계정을 통해 간단한 스위칭 옵션을 정의하는 EDGE 스위칭 기능
  • io-key에서 ifm 클라우드로 데이터 전송

클라우드 액세스 및 데이터 전송은 해당 전송 간격에 따른 고정요금 원칙을 기반으로 투명하게 청구되며 언제든지 종료됩니다.

io-key europe AIK001

전송 간격
1x / 일
전송 간격
1x / 시간
전송 간격
1x / 분
전송 간격
1x /10 초
일별 쿼리:
• 레벨
• 포인트 레벨
매시간 쿼리:
• 상태
• 온도 값
빈번한 쿼리:
• 프로세스 값
• 기계 값
• 위치 검출
중요한 쿼리:
• 재료 상태
• 예측 유지보수
• 센서 스위칭
• 중요한 모니터링
6 유로 / 월 9 유로 / 월 14,50유로 / 월 20 유로 / 월
72 유로 / 년 108 유로 / 년 174 유로 / 년 240 유로 / 년
주문 번호: AIS910 주문 번호: AIS911 주문 번호: AIS912 주문 번호: AIS913

io-key worldwide AIK050

전송 간격
1x / 일
전송 간격
1x / 시간
전송 간격
1x / 분
전송 간격
1x /10 초
일별 쿼리:
• 레벨
• 포인트 레벨
매시간 퀴리:
• 상태
• 온도 값
빈번한 쿼리:
• 프로세스 값
• 기계 값
• 위치 검출
중요한 쿼리:
• 재료 상태
• 예측 유지보수
• 센서 스위칭
• 중요한 모니터링
9 유로 / 월 13,50 유로 / 월 22 유로 / 월 30 유로 / 월
108 유로 / 년 162 유로 / 년 264 유로 / 년 360 유로 / 년

주문 번호:
AIS950

주문 번호:
AIS951
주문 번호:
AIS952
주문 번호:
AIS953
AIK001 그리고 AIK050를 위한 추가옵션
클라우드 스토리지
1년에 대해 데이터 계약에 포함됨
무료 EDGE 스위칭 기능
데이터 전송과 무관함
무료
SMS 알림
10 SMS 까지
1 유로 / 월

12 유로 / 년
EDGE 알람 기능
디바이스로부터 최대 1000 알람
3 유로 / 월

36 유로 / 년
주문 번호: AIS991 주문 번호: AIS990


SMS 서비스:
센서가 세팅된 한계값을 초과하는 경우, io-key 계정에 알람 메시지를 생성하여 통지할 수 있습니다. 필요한 경우, SMS 서비스는 이러한 알람을 자유롭게 선택 가능한 전화번호에 텍스트로 전송하여, 빠른 반응시간이 보장됩니다.


EDGE 알람 기능:
io-key는 현재 센서값을 직접 정의된 한계값 또는
임계값과 지속적으로 비교할 수 있습니다. EDGE 알람 기능이 활성화된 상태에서, io-key는 한계값이 초과되는 경우, 거의 실시간으로 클라우드에 알람 메시지를 전송하며 이는 요율과 관련된 전송 간격과는 무관합니다.

ifm io-key AIK001/AIK050의 데이터 모델 및 클라우드 서비스 주문 구매

여기에서 PDF 파일을 다운로드하고 양식을 작성하십시오.


최신 버전의 Adobe Acrobat Reader 또는 Acrobat가 설치되어 있는지 확인하고 브라우저용 플러그인을 활성화하십시오. (예를 들어, 태블릿 또는 스마트폰 사용으로 인하여) PDF가 디스플레이될 수 없는 경우에 다운로드 옵션을 사용하십시오.

각 요율을 위한 최소 기간 / 최소 주문 수량은 io-key 당 12 개월입니다. 청구서는 12 개월 단위로 사전에 발행됩니다. 계약이 종료되기 3 개월 전에 통지하지 않으면, 12 개월마다 계약이 자동으로 갱신됩니다.

« 개요로 가기