선박 산업계용 DNV 인증 센서
ifm은 모든 타입의 선박에 대해 입증되고 신뢰할 수 있는 자동화 기술을 제공합니다. 센서와 시스템은 설치가 간편하고 매우 견고하며 필수적인 DNV 인증서를 보유합니다 – 결정적인 품질 특징입니다. 이를 통해 사용자는 선박 및 시스템 승인에 있어 어려움을 겪지 않게 됩니다. DNV (Det Norske Veritas)는 최고의 안전 및 성능 표준을 보장하는 세계적으로 인정받는 인증 기관입니다.
소형 디자인과 뛰어난 견고성으로 본 센서는 유압 등의 까다로운 어플리케이션용으로 이상적입니다. 또한 ifm은 모든 제품에 대하여 5년 제품 보증을 제공합니다.
DNV 인증서를 보유한 제품
압력 트랜스미터, 압력 센서 및 수중형 압력 트랜스미터는 유압 시스템, 엔진, 배기가스 정화 시스템, 상하수도 처리 설비, 탱크의 연속 레벨 측정 등 매우 다양한 어플리케이션에서 사용됩니다.
온도 트랜스미터와 온도 센서는 표면, 액체 및 기체의 온도를 측정합니다.
물과 오일 탱크의 포인트 레벨 감지 및 연속 레벨 측정은 물론, 펌프 공회전 방지 기능을 제공합니다.
유량 센서는 물, 공기 및 오일의 온도와 유량을 동시에 측정합니다. 마그네틱-유도형 유량계는 전도성 액체의 유량, 소모량 및 온도를 측정합니다. 압축공기 및 산업용 가스 계량기는 유량, 소모량, 압력 및 온도를 정확하게 측정합니다.
IO-Link 마스터 및 모듈은 기계 데이터, 프로세스 파라메터 및 진단 데이터를 컨트롤러로 전송합니다. 또한, 필요한 배선량이 최소화되도록 지원합니다.
유도형 전도도 센서는 소형 디자인으로 전도도를 측정합니다. 염분 및 기타 부식성 매체에 대한 내구성이 있습니다.
보호등급 요구사항이 높은 어플리케이션용 컨트롤러는 별도의 보호 하우징 없이 차량 및 특수이동기계에 직접 설치하는 용도로 적합합니다.
견고한 HMI는 긁힘 방지 유리 패널을 갖춘 고해상도 컬러 디스플레이로, 특수이동차량 및 설비의 제어, 파라메터 세팅 및 작동을 지원합니다.