특수이동차량: 시험대에 오른 견고함
건설 현장, 광산, 도로, 필드 등 어디에서나 가능합니다: 특수이동기계를 사용하는 곳은 어디에서든 매일 외부 영향을 견뎌내야 합니다. 최신 특수이동기계를 효과적으로 만드는 자동화 제품 또한 마찬가지입니다. 하지만 ifm 제품은 실제 얼마나 견고합니까? 사이버 보안과 관련하여 고객을 어떻게 지원합니까? 엄격한 테스트를 통해 TÜV Rheinland와 ifm의 고객사가 통찰력 있는 답변을 제공합니다.
이번 에피소드의 주제
- 개요: 자동화 제품이 견고해야 한다는 것은 두말할 나위가 없습니다. 하지만 데이터가 기계 자체의 컨트롤러뿐만 아니라 클라우드에서도 사용되는 이 시기에 '견고하다'라는 의미는 무엇입니까? (0:00 – 6:35)
- 현장 테스트: 먼지, 물, 열, 추위, 충격: 특수이동차량용 제품은 많은 것을 견딜 수 있습니다. 하지만 정확히 어느정도 견딜 수 있습니까? 현장 테스트를 통해 한계에 도전합니다. 아니면 한계 이상을 도전합니까? (6:36 – 21:02)
- 전문가와의 대화: 특수이동기계는 사이버 공격으로부터 얼마나 잘 보호되어야 하고, 또 보호할 수 있습니까? 앞으로 어떤 법적 요건을 준수해야 합니까? 앞으로의 주요 과제는 무엇입니까? 초대손님: Joerg Krämer 그리고 Georg Engelmann. (21:03 – 39:22)
진행자
초대 손님
ifm의 특수이동기계 및 채굴기 산업에 책임을 맡고 있는 Gareth Lavery는 열린 마음으로 기업의 가장 중요한 자산인 고객으로부터 배우고 공유합니다. 바로 고객입니다.
기술과 자동화에 대한 열정에 이끌린 그는 이러한 취미와 관심을 자신의 직업 생활에 자연스럽게 녹여냅니다. Gareth는 대형 특수이동기계의 규모와 기술적 적응에 깊은 인상을 받았으며, 미래의 비즈니스 및 기술 개발을 지원하기 위해 고객으로부터 배우는 것을 좋아합니다. 업계에서 10년, 산업 전기 및 전자 공학 분야에서 21년의 경력을 쌓은 Gareth는 항상 솔루션에 대한 새로운 시각과 비전을 제시합니다. 그는 ifm ecomat 모바일 솔루션의 미래가 계속해서 시장을 개척하고 새로운 표준을 제시할 것으로 보고 있으며, 모든 이동 장비에 ifm 제품 탑재를 목표로 하고 있습니다.
2018년부터 특수이동기계용 컨트롤 기술을 연구하는 Georg Engelmann 그는 학계 (Osnabrück University of Applied Sciences의 특수이동기계 연구실)에서 시작하여 산업계 (forsys GmbH, ifm system integrator)로 전환했습니다. 2020년부터는 ifm의 일원이 되었습니다.
컨트롤 시스템 제품관리 책임자로서 시장 요구사항과 동향을 파악하고, 미래의 제품을 정의하는 업무를 담당합니다. 고품질을 보장하는 것 외에도 복잡성을 줄이고 본질에 집중하는 것은 그에게 특히 중요합니다.
Florian König는 자동화 업계에서 쌓은 10년 이상의 경험을 되돌아볼 수 있습니다. 그는 포장 산업에서 자동화 기술 경력을 시작했으며, 모션 컨트롤과 실시간 커뮤니케이션에 중점을 두었습니다. 그 후, 그는 산업용 IoT와 컨트롤 시스템 기계 사이의 통합을 전문으로 했습니다.
2018년부터 ifm 특수이동차량 팀의 일원이며, 현재 강력한 HMI 분야를 책임지고 있습니다. 산업용 통신 및 모바일 HMI에 대한 심도 있는 이해를 바탕으로 업계의 증가하는 요구사항을 충족하는 혁신적인 컨셉을 개발합니다.
ifm 그룹의 모바일 IoT 및 소프트웨어 솔루션 제품 매니저인 Patrick Bühner는 개발, 영업 등 다양한 부서 간의 인터페이스 역할을 수행하며, 사물 인터넷 분야에서 혁신적인 솔루션을 개발하고 있습니다.
전기 공학 및 산업 공학을 전공한 그의 학문적 배경은 실무 경험을 보완하고 기술적 전문성과 비즈니스 통찰력을 결합할 수 있게 해줍니다. 그는 선구적인 기술에 대한 열정으로 디지털 트랜스포메이션을 추진하는 데 일조하고 있습니다.
Joerg Krämer는 기능 안전을 전문으로 하며, 자동화 및 프로세스 업계에서 30년 이상의 전문 경력을 쌓았습니다. 그는 독일 Siegen의 유명한 응용과학대학에서 공부했으며, 기능 안전 및 사이버 보안에 관한 여러 실무 그룹 (예: DKE AK914.0.10 기능 안전의 과학 교육 및 DKE TBINK AKIT-Security)의 회원입니다. 제품 개발 분야에서 그는 기계 어플리케이션과 자동차 산업을 위한 하드웨어 및 소프트웨어 디자인과 개발에 주력하고 있습니다.
Krämer는 사이버 보안 및 기능 안전에 관한 컨퍼런스 연사로도 인기가 높으며, S4, KIACS, CONVENT 등에서 연사로 활동하면서 정기적으로 TÜV Rheinland 기능 안전 및 사이버 보안 심포지엄의 사회를 맡고 있습니다.