맨 처음 당사의 설립자는 더 나은 것을 만들고자 하는 뜨거운 열정을 품었습니다. 신뢰를 얻을 수 있는 최상의 품질 센서를 개발하고 유례가 없는 고객 서비스를 제공하겠다는 바로 그 마음이었습니다. 이러한 큰 비전과 '품질'이 제품 보다 더 중요하다는 신념으로 1969년 10월, ifm은 그 첫 걸음을 내디뎠습니다.
당사는 오랜 시간 고객과 긴밀히 협력하면서 서비스 중심의 센서 전문업체로서 자리잡았으며, 현재 전 세계 95여개 국, 7,300여명의 직원들과 함께 일하고 있습니다. 현재 큰 기업으로 성장하였으나, 아직도 설립 첫 해의 가치를 지켜가고 있습니다. 소기업으로서의 유연성과 개별성을 유지하면서 동시에 그룹사의 품질과 전문성을 겸비하였습니다. 또한 우리가 하는 모든 일의 중심에는 고객을 늘 염두하고 있습니다. - Close to you.
우리에게 있어서 품질은 제품 그 자체보다 더욱 중요한 가치입니다. 당사의 모든 프로세스는 고객 서비스와 제품 품질을 염두에 두고 설계하였습니다. 고객이 전 세계 어느 곳에 있든 어떤 언어를 사용하든 상관없이 우리는 고객 곁에 있고자 합니다. 신속하게 처리해야 할 일이 있다면, 당사 무료 서비스 핫라인을 통해 전문가의 지원을 받으십시오. 당사 고객들의 피드백은 제품의 지속적인 품질 개선을 위해 활용합니다. 당사의 센서는 한계를 뛰어넘을 만한 특별한 테스트를 거칩니다. 이는 고객이 안전하게 사용하기 위함이고, 고객을 향한 우리의 약속이기 때문입니다. 또한 모든 제품들은 출고 전에 최종적인 검사를 거칩니다. 우리는 진심을 다하여 이러한 약속을 지켜나갈 것이며, 모든 카탈로그 제품에 5년의 품질 보증 기간을 제공합니다.
당사 제품의 70%는 독일에서 개발하고 제조합니다. 우리는 독일에 위치한 공장과 긴밀하게 협력하고 있습니다. 그렇지만 우리의 서비스 이념인 "close to you" 비전을 위해 이제 더 멀리 뻗어나갈 것입니다. 미국, 싱가포르, 폴란드 그리고 루마니아의 제조 및 개발 센터를 통해 당사의 기업 철학을 추구하고, 수준 높은 전문 역량으로 시장의 다양한 요구에 신속하고 유연하게 그리고 전문적으로 대응할 수 있습니다. 당사의 모든 제조 공장과 개발 센터는, 직원의 근로 조건, 환경 보호 그리고 개발 및 생산에 대한 높은 품질 표준 등 모든 면에서 독일 공장과 동일하게 높은 기준을 따라 설립되었습니다.
당사의 기업 이윤은 교육장과 작업장을 만들고 확보하기 위해 필요한 자본이자 혁신에 투자하기 위한 자본입니다. ifm 그룹은 가치 지향적인 행동을 중요하게 생각합니다. 당사의 설립 세대부터 이러한 경영 원칙을 기업 철학으로 삼았으며, 이러한 원칙은 오늘날 16개 국어로 번역하여 모든 직원들에게 전달됩니다. 경영 원칙을 통해 우리는 윤리적 기업 문화를 요구하고 모든 직원들이 지속적이고 책임감 있는 행동을 하도록 격려합니다. 성공적인 경영과 윤리적 행동은 불가능한 것이 아닙니다. 기업 설립 이래로 당사가 꾸준히 성장하였다는 사실이 이 점을 확증합니다. 이러한 철학을 기반으로 2019년도에 기업 매출액 10억 유로를 달성하였습니다.
ifm은 지금도 전진하고 있습니다. 지속적으로 혁신적 기술을 개발하고, 제품을 최적화하며 시스템 솔루션을 조율합니다. 당사는 직업적 전망과 경력에 있어서 일종의 기준을 제공하고, 안전한 미래를 책임집니다. ifm는 훌륭한 성과 덕분에 꾸준히 수상 실적을 내고 있습니다.