• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 제품
  2. ZH4119
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점; 보호된 케이블
전기적 데이터
동작 전압 [V] < 30 AC/DC
보호 클래스 II
최대 전류 부하 합계 [A] 1,5
작동 조건
주변온도 [°C] -30...80
주변 온도 (이동) [°C] -5...80
보호등급 IP 67
기계적 데이터
무게 [g] 618,6
크기 [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
재질 TPU
모듈형 본체 재질 TPU
너트 재질 아연, 니켈도금함
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR, 흑색, Ø 6,5 mm, screen됨; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm )
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12, 일자형; 성형체: TPU; 잠금: 아연, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,4 Nm