You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. XC0103

유도형 근접센서

XC0103

IFB2004BARKG/UP/0.80M/PUR/US

유도형 근접센서

XC0103

IFB2004BARKG/UP/0.80M/PUR/US

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
  • ce
제품 특성
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 N.O.
검출간격 [mm] 4
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M12 x 1 / L = 40
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점; 증가된 감지 영역; 시각적인 셋팅 도움
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP/NPN
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 5
최소부하전류 [mA] 5
최대 누수 전류 [mA] 1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 110
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 4
실제 감지범위 Sr [mm] 4 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...3,25
증가된 감지 영역 yes
정확성 / 편차
교정 계수 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %] 3...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -10...10
작동 조건
주변온도 [°C] -25...70
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 매립형으로 설치 가능함
크기 [mm] M12 x 1 / L = 40
스레드 지정 M12 x 1
재질 황동 특수 도금; PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 적색
스위칭 상태 1 x LED, 녹색
시각적인 셋팅 도움 yes
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 0,8 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²
연결부 커넥터: 1 x M12; 접촉점: 금으로 도금함