1. 홈페이지
  2. 제품
  3. 기계 상태 모니터링을 위한 시스템
  4. 진동 모니터링 및 진단용 시스템
  5. 소프트웨어
  6. VOS003

진동 진단용 OPC 서버 소프트웨어

OPC SERVER SW VSE 75

VOS003

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • 더 높은 레벨 시스템을 갖춘 진동 모니터링 시스템 커뮤니케이션을 위해
  • 표준 OPC 인터페이스를 사용한 간단한 데이터 통합
  • 사용하기 쉬운 특성 진동 값 및 모니터링 파라메터 읽기 및 쓰기
  • OPC 사양 Data Access 1, 2, 3 및 OPC XML-DA Windows 지원
  • OPC 터널로 간편한 네트워크 구성
PDF 형식의 데이터시트

Technische Details
스프트웨어 / 프로그래밍
접속 번호 75
언어 Deutsch; Englisch
데이터 캐리어 CD-ROM
디바이스 접속 번호 75
라이센스 타입 단일 사용자 라이센스
라이센스에 대한 주의 OPC 서버 소프트웨어는 온라인 등록 이후에 라이센스 관리자를 통하여 승인됩니다.; 라이센스 활성화에 대한 상세설명은 OPC 서버 소프트웨어의 라이센스 관리자에서 찾을 수 있습니다.; 데모 버전은 "서비스 / 다운로드"에서 무료로 사용할 수 있습니다.
지원되는 사양 OPC data access (OPC DA)
시스템 전제조건들
CPU 타입 (또는 더 좋음) Pentium III
최소 RAM 2 GB
최소 하드 디스크 메모리 1 GB
네트워크 카드 Ethernet 10 / 100 Mbit
네트워크 프로토콜 Ethernet TCP/IP
작동 시스템 Microsoft Windows XP; Microsoft Windows Vista; Microsoft Windows 7; Microsoft Server 2003; Microsoft Server 2008
기계적 데이터
무게 [g] 43,6
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — VOS003-01 — 24.08.2012 —