1. 홈페이지
  2. 제품
  3. 기계 상태 모니터링을 위한 시스템
  4. 진동 모니터링 및 진단용 시스템
  5. 진동 센서 및 트랜스미터
  6. VNB211

진동센서

VIBRATION SENSOR

VNB211

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • 사전 알람 및 메인 알람용 스위칭 출력 2개
  • 유닛에 바로 값 기록, 모니터링 및 디스플레이
  • 진동 속도에 대해 확장 가능한 아날로그 전류 출력
  • 아날로그 입력은 다른 측정량 모니터링에 사용할 수 있음
  • 실시간 클록, 데이터 기록 장치 및 추세가 포함된 통합 기록 메모리
  • ce
  • eac
  • cul
PDF 형식의 데이터시트

Technische Details
어플리케이션
어플리케이션 ISO 10816을 준수한 진동 센서
셀프 테스트 기능 yes
Heartbeat yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 9,6...30 DC; (또한 USB (스위칭 출력 비활성화)를 통함)
전류소모 [mA] < 70
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
입력 / 출력
총 입력 및 출력 수 3; (구성가능)
입력부 및 출력부 수효 아날로그 입력 수: 1; 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1
입력
아날로그 입력 수 1
아날로그 입력 (전류) [mA] 4...20
출력
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널
디지털 출력 수 2
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
최소부하전류 [mA] 100
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...22
최대 부하 [Ω] 9,6...17 V: 150; 17...30 V: 500
공장설정
스위치 출력: normally closed
스위치 포인트 조기 알람: 2,8 mm/s
스위치 포인트 메인 알람: 4,5 mm/s
주파 영역: 10...1000 Hz
측정 방법: RMS
유닛: mm/s
쇼트방지 yes
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
진동 측정 영역 [g] 0...25
주파 영역 [Hz] 0...6000
측정원칙 정전용량형
측정 축 수효 1
정확성 / 편차
측정오류 [최종 값의 %] ± 3%
인터페이스
통신 인터페이스 USB
작동 조건
주변온도 [°C] -30...60
저장온도 [°C] -30...85
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV 접촉방전 / 15 kV 공기방전
EN 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz
EN 61000-4-4 Burst 4 kV 정전용량형 커플링 프로브, 접지됨
EN 61000-4-6 10 V 0,15...80 MHz
EN 61000-6-4 industrial environments
쇼크 내구성
DIN EN 60068-2-27 50 g 11 ms / n=1000
MTTF [년 (해)] 142
기계적 데이터
무게 [g] 286,5
마운팅 타입 마운팅 세트 M5 / M8
크기 [mm] 36 x 37,6 x 62,4
재질 하우징: 아연 주조함 니켈도금함
조임 토크 [Nm] 7
센서형태 미소 기계적인 가속도계
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
동작원리 6 LED, 녹색
예비 알람 1 LED, 황색
메인 알람 1 LED, 적색
알파벳 번호 디스플레이;, 4 자릿수
작동 요소
버튼을 통한 구성가능
모듈 및 디스플레이용 부속품
히스토리 메모리 yes
데이터 메모리 타입 링 메모리; FIFO
실시간 클록 보유 yes
실시간 클록 타입 UTC, 완충 축전지
메모리 위치 내면
메모리 간격 min. 1 s
메모리 용량 686774 데이터 레코드
액세서리
액세서리 (공급됨)
스프링 워셔
나사
어댑터: 1 x M8 x M5
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 프로세스 커넥션
커넥터: 1 x M12
전기적 연결 - USB
커넥터: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — VNB211-00 — 23.10.2017 —