1. 홈페이지
  2. 제품
  3. ST4300

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

ST4300

평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서

STR34ZBB

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

다운로드
Technische Details
제품 특성
프로세스 커넥션 G 3/4 외부 스레드
어플리케이션
어플리케이션 고온도 영역
매체 액상매체; 가스 매체
정격압력 [bar] 30
액상매체
어플리케이션 고온도 영역
매체 온도 [°C] 0...120
가스 매체
매체 온도 [°C] 0...100
전기적 데이터
감시 모니터에 대한 접속 VS 0100
측정 범위 / 설정 범위
액상매체
설정범위 [cm/s] 3...300
최대 민감도 [cm/s] 3...60
가스 매체
설정범위 [cm/s] 5...1500
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] 15
반응시간
반응시간 [s] 1...10
액상매체
반응시간 [s] 1...10
가스 매체
반응시간 [s] 1...10
작동 조건
보호등급 IP 67
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
재질 스텐레스 (1.4571/316Ti )
프로세스 커넥션 G 3/4 외부 스레드
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, 실리콘; 최대 케이블 길이: 100 m; 4 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — ST4300-00 — 06.03.2003 —