{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |||
---|---|---|---|
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 | ||
프로세스 커넥션 | M16 x 1,5 | ||
어플리케이션 | |||
매체 | 액상매체 | ||
매체 온도 [°C] | -25...80 | ||
정격압력 [bar] | 30 | ||
전기적 데이터 | |||
동작 전압 [V] | 20...36 DC | ||
전류소모 [mA] | < 45 | ||
양극성 전환 방지 | yes | ||
Power-on 지연시간 [s] | < 20 | ||
입력 / 출력 | |||
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 | ||
출력 | |||
출력의 전체 수 | 1 | ||
출력 시그널 | 스위칭 시그널 | ||
전기적 디자인 | PNP | ||
디지털 출력 수 | 1 | ||
출력 기능 | normally open / normally closed; (파라메터화 가능) | ||
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 | ||
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 400 | ||
쇼트방지 | yes | ||
쇼트방지 타입 | 펄스 | ||
과부하 방지 | yes | ||
측정 범위 / 설정 범위 | |||
설정범위 [cm/s] | 3...300 | ||
최대 민감도 [cm/s] | 3...60 | ||
정확성 / 편차 | |||
온도증감 변화도 [K/min] | 15 | ||
반응시간 | |||
반응시간 [s] | 1...10 | ||
스프트웨어 / 프로그래밍 | |||
접점의 조정 | 포텐셔미터 | ||
작동 조건 | |||
주변온도 [°C] | -20...80 | ||
보호등급 | IP 67 | ||
기계적 데이터 | |||
크기 [mm] | M16 x 1,5 | ||
스레드 지정 | M16 x 1,5 | ||
재질 | PBT-GF20 | ||
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) | ||
프로세스 커넥션 | M16 x 1,5 | ||
디스플레이 / 작동 요소 | |||
디스플레이 |
|
||
비고 | |||
포장당 | 1 갯수 | ||
전기적 연결 | |||
연결부 | 커넥터: 1 x M12 | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — ST0544-00 — 06.03.2003 —
![]() |