1. 홈페이지
  2. 제품
  3. ST0518

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

유량 감시기

SCR12ABAFPKG/PH

ST0518

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • ce
다운로드
Technische Details
어플리케이션
정격압력 [bar] 30
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...36 DC
전류소모 [mA] < 45
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] < 20
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 1
출력 시그널 스위칭 시그널
전기적 디자인 PNP
디지털 출력 수 1
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 400
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
가스 매체
설정범위 [cm/s] 150...300
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] 15
반응시간
반응시간 [s] 1...10
가스 매체
반응시간 [s] 1...10
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 포텐셔미터
작동 조건
주변온도 [°C] -20...80
보호등급 IP 67
기계적 데이터
재질 PBT-GF20
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4305 / 303)
프로세스 커넥션 G 1/2 외부 스레드
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
동작원리 11 x LED
액세서리
액세서리 (공급됨)
씰링: 2 x AMF 30
나사 드라이버
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — ST0518-00 — 06.03.2003 —