- 제품
- SM7404
자기 유도형 유량계 센서
SM7404
SMK34GGX50KG/US-100
자기 유도형 유량계 센서
SM7404
SMK34GGX50KG/US-100
- 유량, 소비 및 매체 온도의 정밀한 측정
- 높은 정확도, 반복성 및 측정 동력
- 2개의 정확한 아날로그 출력 제공
- 가시성이 우수한 4자리 LED 디스플레이
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 2 | ||
---|---|---|---|
측정범위 |
|
||
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 Rc 3/4 나사 내면홈 DN20 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 | ||
---|---|---|---|
어플리케이션 | 산업용 어플리케이션 | ||
매체 | 전도력있는 액상 매체; 물; 물을 기본으로 하는 매체 | ||
매개체에 대한 주의사항 |
|
||
매체 온도 [°C] | -10...70 | ||
정격압력 [bar] | 16 | ||
정격압력 [MPa] | 1,6 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 20...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | 120; (24 V) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
Power-on 지연시간 [s] | 5 |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 아날로그 출력 수: 2 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 2 |
---|---|
출력 시그널 | 아날로그 시그널 |
아날로그 출력 수 | 2 |
아날로그 전류 출력 [mA] | 4...20; (확장가능) |
최대 부하 [Ω] | 500 |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 |
|
||
---|---|---|---|
표시영역 |
|
||
해상도 |
|
||
아날로그 시작 포인트 ASP |
|
||
아날로그 최종 포인트 AEP |
|
||
보폭 |
|
측정범위 [°C] | -20...80 |
---|---|
해상도 [°C] | 0,2 |
아날로그 시작포인트 [°C] | -20...60 |
아날로그 끝포인트 [°C] | 0...80 |
증분 [°C] | 0,2 |
정확성 / 편차
정확성 (측정영역 내에서) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
반복성 | ± 0,2 % MEW |
정확성 [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
댐핑 프로세스 값 dAP [s] | 0...3 |
응답 동력 T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -25...80 |
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA 인증서 |
|
||||||||||||
쇼크 내구성 |
|
||||||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||||||
MTTF [년 (해)] | 175 | ||||||||||||
UL 인증서 |
|
||||||||||||
압력 장비 지침 | sound engineering practice; 그룹 2 유체용으로 사용될 수 있습니다.; 요청시 그룹 1 유체 |
기계적 데이터
무게 [g] | 545 |
---|---|
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; 플루오르 탄성고무 (FKM); TPE |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PEEK; 플루오르 탄성고무 (FKM) |
프로세스 커넥션 | 나사로 접속 Rc 3/4 나사 내면홈 DN20 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|
다이어그램 및 그래프
기압손실
|
|
---|