- 제품
- SL0002
기류 모니터
SL0002
LTM1202B1A
기류 모니터
SL0002
LTM1202B1A
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
프로세스 커넥션 | M12 x 1 |
---|
어플리케이션
정격압력 [bar] | 5 |
---|
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | 스위치 증폭기 SC0001에 대한 연결 |
Power-on 지연시간 [s] | 60 |
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [cm/s] | 10...2000 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 10...250 |
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 15 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | < 5 |
---|
반응시간 [s] | < 5 |
---|
작동 조건
보호등급 | IP 67 |
---|
기계적 데이터
크기 [mm] | M12 x 1 |
---|---|
스레드 지정 | M12 x 1 |
재질 | 황동 니켈도금함 |
재질 (침수부품) | 센서 표면: PBT |
프로세스 커넥션 | M12 x 1 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|