- 제품
- SF3415
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SF3415
SFN12XBK/US
평가 유닛에 대한 접속용 유량 센서
SF3415
SFN12XBK/US
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
프로세스 커넥션 | 1/2" NPT |
---|
어플리케이션
매체 | 액상매체; 자극적인 매체 |
---|---|
정격압력 [bar] | 30 |
매체 온도 [°C] | 5...70 |
---|
전기적 데이터
감시 모니터에 대한 접속 | VS 0200 |
---|
측정 범위 / 설정 범위
설정범위 [cm/s] | 0...60 |
---|---|
최대 민감도 [cm/s] | 3...40 |
정확성 / 편차
온도증감 변화도 [K/min] | 7 |
---|
반응시간
반응시간 [s] | 2...20 |
---|
반응시간 [s] | 2...20 |
---|
작동 조건
보호등급 | IP 67 |
---|
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
---|---|
재질 | 세라믹 (99,9 % Al2O3) |
재질 (침수부품) | 세라믹 (99,9 % Al2O3) |
프로세스 커넥션 | 1/2" NPT |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 최대 케이블 길이: 100 m |
---|