{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
ifm 팀
제품 특성 | |
---|---|
프로세스 커넥션 | G 1/2 외부 스레드 |
어플리케이션 | |
어플리케이션 | 구-영역 0 |
매체 온도 [°C] | -20...60 |
정격압력 [bar] | 30 |
액상매체 | |
어플리케이션 | 구-영역 0 |
매체 온도 [°C] | -20...60 |
가스 매체 | |
매체 온도 [°C] | -20...60 |
전기적 데이터 | |
감시 모니터에 대한 접속 | VS 0200 Exi |
측정 범위 / 설정 범위 | |
액상매체 | |
설정범위 [cm/s] | 3...300 |
최대 민감도 [cm/s] | 3...60 |
가스 매체 | |
설정범위 [cm/s] | 200...2000 |
최대 민감도 [cm/s] | 200...800 |
정확성 / 편차 | |
온도증감 변화도 [K/min] | 15 |
반응시간 | |
반응시간 [s] | 1...10 |
액상매체 | |
반응시간 [s] | 1...10 |
가스 매체 | |
반응시간 [s] | 1...10 |
작동 조건 | |
보호등급 | IP 67 |
기계적 데이터 | |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
재질 | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4571/316Ti ) |
프로세스 커넥션 | G 1/2 외부 스레드 |
비고 | |
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결 | |
연결부 | 케이블: 20 m, TPE-S; 최대 케이블 길이: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — SF3213-00 — 28.11.2006 —
![]() |