- 제품
- 센서
- 유량계 / 용적유량센서
- 고압 어플리케이션의 메카트로닉 유량 센서
- SBU323
역류 방지 밸브 유량 센서
SBU323
SBU12DI0BPKG/US
역류 방지 밸브 유량 센서
SBU323
SBU12DI0BPKG/US
- 기계에서 드릴 내부 냉각의 적제 유량을 안정적으로 모니터링
- 통합된 역류 방지기 제공
- 지속적이고 직관적인 스위치 지점 조정
- 매우 높은 압력 저항으로 견고한 하우징
- 매우 짧은 응답 시간
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|---|
프로세스 커넥션 | G 1/2 |
어플리케이션
어플리케이션 | 공작기계; 드릴의 내부 냉각 |
---|---|
매체 온도 [°C] | 0...60 |
정격압력 [bar] | 200 |
정격압력 [MPa] | 20 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC; (SELV/PELV에 대하여) |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 | 디지털 출력 수: 1 |
---|
출력
출력의 전체 수 | 1 |
---|---|
출력 시그널 | 스위칭 시그널 |
전기적 디자인 | PNP |
디지털 출력 수 | 1 |
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
쇼트방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
측정 범위 / 설정 범위
(일정시간 당의) 관류 영역 [l/min] | 75 |
---|---|
설정범위 [l/min] | 0,3...25 |
정확성 / 편차
재연성 [최종 값의 %] | 1 |
---|---|
히스테리시스 [l/min] | 0,1...1 |
측정오류 [최종 값의 %] | ± 5 |
반응시간
반응시간 [s] | < 0,01 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...60 |
---|---|
저장온도 [°C] | -15...80 |
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||
진동 내구성 |
|
||||
MTTF [년 (해)] | 15,78 |
기계적 데이터
무게 [g] | 767 |
---|---|
재질 | 알루미늄 알루마이트로 도금함; PA |
재질 (침수부품) | 스텐레스 (1.4310 / 301); 스텐레스 (1.4301 / 304); 알루미늄 알루마이트로 도금함; PBT; PU; O 링: 플루오르 탄성고무 (FKM) |
프로세스 커넥션 | G 1/2 |
기계적 스위칭 주기 | 천만 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
|
|
---|