1. 홈페이지
  2. 제품
  3. RV6030

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

RV6030

솔리드 (Solid) 축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RV-1500-I24/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • ce
  • cruus
다운로드
Technische Details
제품 특성
해상도 1500 해상도
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] 150
출력
전기적 디자인 HTL
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 50
스위치 주파수 [kHz] 300
쇼트방지 타입 < 60 s
A 와 B사이의 단계차이 [°] 90
측정 범위 / 설정 범위
해상도 1500 해상도
작동 조건
주변온도 [°C] -30...85
주변온도에 대한 참고사항
고정 부착시킨 케이블 일때: -30 °C
저장온도 [°C] -30...100
최대 상대 공기습도 [%] 98
보호등급 IP 64
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
100 g (6 ms)
진동 내구성
10 g (55...2000 Hz)
기계적 데이터
크기 [mm] Ø 58 / L = 46
재질 알루미늄
최대 회전, 기계적 [U/min] 12000
최대 시작 토크 [Nm] 1
기준 온도 토크 [°C] 20
축 디자인 솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm] 10
축 재질
강철
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] 10
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] 20
전기적 연결
케이블: 2 m, PUR; 축
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
출력 A
출력 B
0_색인
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — RV6030-01 — 04.12.2007 —