1. 홈페이지
  2. 제품
  3. RU6032

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

대체 아티클: RUP500 + E12402 – 제품 비교: RU6032 / RUP500
선택한 대체 아티클 및 액세서리와 관계없는 기술 데이터에 유의하십시오.
단종제품
중단 날짜: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

솔리드 (Solid) 축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RU-1800-I24/L2

RU6032

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • 안정적인 회전속도 감지를 위해 정의된 펄스 시퀀스
  • 정밀한 위치 확인 및 선형 측정을 위해
  • 빠르고 쉬운 장착
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 반경 케이블 연결
  • ce
  • c_nrtl_us
다운로드
Technische Details
어플리케이션
동작원리 인크리멘탈
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...30 DC
전류소모 [mA] < 150
출력
전기적 디자인 HTL
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 50
스위치 주파수 [kHz] 300
쇼트방지 타입 < 60 s
A 와 B사이의 단계차이 [°] 90
측정 범위 / 설정 범위
해상도 1800 해상도
작동 조건
주변온도 [°C] -40...100
주변온도에 대한 참고사항
고정 부착시킨 케이블 일때: -40 °C
최대 상대 공기습도 [%] 98
보호등급 IP 64; (하우징에: IP 67; 샤프트에 : IP 64)
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
200 g
진동 내구성
30 g
MTTF [년 (해)] 190
기계적 데이터
무게 [g] 490
크기 [mm] Ø 58 / L = 46,7
재질 알루미늄
최대 회전, 기계적 [U/min] 16000
최대 시작 토크 [Nm] 1
기준 온도 토크 [°C] 20
축 디자인 솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm] 6
축 재질
강철
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] 10
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] 20
고정 플랜지 동시성을 가진 플랜지(이음고리)
비고
조언 단종제품
전기적 연결
케이블: 2 m, PUR; 최대 케이블 길이: 300 m; 축
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
출력 A
출력 B
0_색인
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — RU6032-03 — 01.09.2010 —