You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. RU1122

솔리드 (Solid) 축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RU1122

RU-4096-I05/LA

솔리드 (Solid) 축을 보유한 인크리멘탈 엔코더

RU1122

RU-4096-I05/LA

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
  • ce
제품 특성
해상도 4096 해상도
축 디자인 솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm] 6
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] 10
동작 전압 [V] 5 DC
전류소모 [mA] 150
출력
전기적 디자인 TTL
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] 20
스위치 주파수 [kHz] 300
A 와 B사이의 단계차이 [°] 90
측정 범위 / 설정 범위
해상도 4096 해상도
작동 조건
주변온도 [°C] -20...100
저장온도 [°C] -30...100
최대 상대 공기습도 [%] 98
보호등급 IP 64
테스트 / 인증서
쇼크 내구성
100 g (6 ms)
진동 내구성
10 g (55...2000 Hz)
기계적 데이터
크기 [mm] Ø 58 / L = 46
재질 알루미늄
최대 회전, 기계적 [U/min] 12000
최대 시작 토크 [Nm] 1
기준 온도 토크 [°C] 20
축 디자인 솔리드 (Solid) 축
축 직경 [mm] 6
축 재질
강철
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] 10
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] 20
고정 플랜지 동시성을 가진 플랜지(이음고리)
전기적 연결
케이블: 10 m, PUR; 축
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
회전 방향 (샤프트에서 바라봄)