- 제품
- RN6012
솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 싱글 턴 엔코더
RN6012
RN-1024-G24/L1B
솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 싱글 턴 엔코더
RN6012
RN-1024-G24/L1B
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: RN6026 제품 비교: RN6012 / RN6026 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
해상도 | 1024 단계; 10 Bit |
---|---|
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 |
축 직경 [mm] | 10 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 150 |
전기적 최대 회전 [U/min] | 6000 |
출력
전기적 디자인 | HTL |
---|---|
각각의 출력에 대한 전기 적재력 [mA] | 20 |
전산약호 | 그레이 코드; (시계 방향으로 돌리면 코드 값이 증가합니다 (샤프트에서 보임).) |
측정 범위 / 설정 범위
해상도 | 1024 단계; 10 Bit |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...85 |
---|---|
저장온도 [°C] | -30...100 |
최대 상대 공기습도 [%] | 98 |
보호등급 | IP 64 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
크기 [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
재질 | 알루미늄 | |
최대 회전, 기계적 [U/min] | 10000 | |
최대 시작 토크 [Nm] | 1 | |
기준 온도 토크 [°C] | 20 | |
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 | |
축 직경 [mm] | 10 | |
축 재질 |
|
|
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] | 10 | |
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] | 20 |
전기적 연결
케이블: 1 m, PUR; 최대 케이블 길이: 100 m; 축 |
다이어그램 및 그래프
전기충격 도표
|
|
---|