- 제품
- RM6111
솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더
RM6111
RM-8192-E05/R8B
솔리드 (Solid) 축을 보유한 앱솔루트 멀티턴 엔코더
RM6111
RM-8192-E05/R8B
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: RM1104 제품 비교: RM6111 / RM1104 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
해상도 | 8192 단계; 4096 회전; 25 Bit |
---|---|
통신 인터페이스 | gateway를 통한 필드버스 |
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 |
축 직경 [mm] | 10 |
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | 10 |
---|---|
동작 전압 [V] | 5 DC; (Gateway로 부터) |
전류소모 [mA] | < 200 |
전기적 최대 회전 [U/min] | 6000 |
출력
전산약호 | 복식l-코드 |
---|---|
코드신호 | 전산자료 입력; TTL 호환 신호; RS 485에 따른 드라이버로 부터 클록 및 클록 (도치됨); 데이터 출력; 동기화된 시리얼; TTL-호환성있는 신호 데이터 및 데이터 (inv.); 인크리멘탈 신호; 2 개의 사인파 인크리멘탈 신호 (A 및 B) ; 90°의 위상 이동됨; 회전당 Vss 512 신호주기 |
측정 범위 / 설정 범위
해상도 | 8192 단계; 4096 회전; 25 Bit |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | gateway를 통한 필드버스 |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...85 |
---|---|
저장온도 [°C] | -30...100 |
보호등급 | IP 64 |
테스트 / 인증서
쇼크 내구성 |
|
||
---|---|---|---|
진동 내구성 |
|
기계적 데이터
크기 [mm] | Ø 58 / L = 63 | |
---|---|---|
재질 | 알루미늄 | |
최대 회전, 기계적 [U/min] | 10000 | |
최대 시작 토크 [Nm] | 1 | |
기준 온도 토크 [°C] | 20 | |
축 디자인 | 솔리드 (Solid) 축 | |
축 직경 [mm] | 10 | |
축 재질 |
|
|
최대 축방향 하중 (축의 끝에) [N] | 10 | |
최대 축 반경방향 하중 (축의 끝에) [N] | 20 |
전기적 연결
케이블: 8 m, PUR; 최대 케이블 길이: 100 m; 방사방향 | |
커넥터: 1 x M23; 최대 케이블 길이: 100 m |