1. 홈페이지
  2. 제품
  3. 프로세스 센서
  4. 압력센서
  5. 트랜스미터 PA 타입
  6. PX9963

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

세라믹 측정 셀을 보유한 압력 트랜스미터

PA-025-SBR14-A-ZVG/US/ /V

PX9963

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • ce
  • cul
다운로드
Technische Details
어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...90
정격압력 [bar] 150
최소 버스트 압력 [bar] 350
압력 타입 상대압력
전기적 데이터
동작 전압 [V] 9,6...32 DC
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 1
출력 시그널 아날로그 시그널
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20
최대 부하 [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [bar] 0...25
정확성 / 편차
반복성 [간격의 %] < 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,6; (직선형-, 영점-, 그리고 전압 오류를 포함 (한계점 조정))
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,05; (6개월 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] 0,2; (0...80 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] 0,2; (0...80 °C)
반응시간
아날로그 출력에서 반응시간 단계 [ms] 3
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 68; IP 69K
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
간섭 방사 자동차업계 지침 2004/104/EC 준수 / CISPR 25
방해에 대한 견고성 자동차업계 지침 2004/104/EC 준수 / ISO 11452-2
HF 방사함 100 V/m
펄스 저항력 ISO 7637-2 / 자극정도 3
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
기계적 데이터
무게 [g] 0,223
재질 스텐레스 (1.4404 / 316L); 플루오르 탄성고무 (FKM); PA; EPDM/X
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 접촉점: 금으로 도금함
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — PX9963-00 — 22.11.2012 —