You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. PP7024

세라믹 측정 셀을 보유한 압력 스위치

PP7024

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

세라믹 측정 셀을 보유한 압력 스위치

PP7024

PP-010-RBG14-QFRKG/US/ /V

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: PP7554 또는 PP0524 제품 비교: PP7024 / PP7554 / PP0524 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
측정범위
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홈:M5
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...80
최소 버스트 압력
150 bar 2175 psi 15000 kPa
정격압력
50 bar 725 psi 5000 kPa
압력 타입 상대압력
전기적 데이터
동작 전압 [V] 9,6...30 DC; (센서를 보유한 PP2000 : > 18)
전류소모 [mA] < 45
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 0,3
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널
전기적 디자인 PNP/NPN
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] < 170
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위
0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa
세트 포인트 SP
0,1...9,99 bar 1...145 psi 10...999 kPa
리셋 포인트 rP
0,05...9,94 bar 1...144 psi 5...994 kPa
증분
0,01 bar 1 psi 1 kPa
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [간격의 %] < ± 1,5
반복성 [간격의 %] < ± 0,1; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [간격의 %] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 한계점 설정)
선형 편차 [간격의 %] < ± 0,5
히스테리시스 편차 [간격의 %] < ± 0,1
장기 견고성 [간격의 %] < ± 0,1; (1년 마다)
온도 계수 제로 포인트 [간격의 % / 10K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
온도 계수 스팬 [간격의 % / 10K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
반응시간
반응시간 [ms] < 3
댐핑 프로세스 값 dAP [s] 0...4
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 설정기구 / 가르치는 기능(외부설정 기능)
인터페이스
통신 인터페이스 EPS
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
기계적 데이터
재질 스텐레스 (1.4301 / 304); PA
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 외부 스레드 나사 내면홈:M5
통합된 제한 요소 no (can be retrofitted)
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
작동 LED, 녹색
스위칭 상태 2 x LED, 황색
외부설정(Teach) 기능 yes
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함