You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. PN8223

디스플레이가 있는 압력센서

PN8223

PN-040PSBN14-KFPKG/US/ /V

디스플레이가 있는 압력센서

PN8223

PN-040PSBN14-KFPKG/US/ /V

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: PN2223 제품 비교: PN8223 / PN2223 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
  • ce
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
측정범위 [psi] 0...400
프로세스 커넥션 나사로 접속 1/4" NPT 외부 스레드
어플리케이션
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...80
최소 버스트 압력 [psi] 5075
정격압력 [psi] 1500
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...30 DC
전류소모 [mA] < 60
양극성 전환 방지 yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1; 아날로그 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널; 아날로그 시그널; (구성가능)
전기적 디자인 PNP
디지털 출력 수 1
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
아날로그 출력 수 1
아날로그 전류 출력 [mA] 4...20
최대 부하 [Ω] 500
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [psi] 0...400
세트 포인트 SP [psi] 20...400
리셋 포인트 rP [psi] 12...392
증분 [psi] 4
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [최종 값의 %] < ± 2,0
반복성 [최종 값의 %] < ± 0,25; (온도 변동 < 10 K)
특성곡선 이탈 [최종 값의 %] < ± 2,0
10K 마다 온도 드리프트 < ± 0,3
반응시간
설정된 출력 반응시간을 위한 스위칭 주파수
반응시간 (dAP) [ms] 15 20 30 50 90 170 330
스위치 주파수 [Hz] 50 35 30 20 15 9 5
반응시간 [ms] 직사각형 압력 특성에서; 세트 포인트 (SPx) = 70 %; 리셋 포인트 (rPx) = 30 %
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] 0, 0,2, 0,4,...3
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 프로그래밍 버튼
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
기계적 데이터
재질 황동 니켈도금함; PBT; PC; PA
재질 (침수부품) 황동 니켈도금함; 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM); NBR; EPDM/X
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 1/4" NPT 외부 스레드
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 LED, 적색
기능표시 7 세그먼트 LED 디스플레이
측정값 7 세그먼트 LED 디스플레이
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A