You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. PN5026

디스플레이가 있는 압력센서

PN5026

PN-2,5-RBR14-HFPKG/US/ /V

디스플레이가 있는 압력센서

PN5026

PN-2,5-RBR14-HFPKG/US/ /V

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
  • ce
  • cul
제품 특성
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1
측정범위 [bar] 0...2,5
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 산업용 어플리케이션
매체 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...80
최소 버스트 압력 [bar] 50
정격압력 [bar] 20
압력 타입 상대압력
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC
전류소모 [mA] < 60
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 0,2
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 1
출력
출력의 전체 수 1
출력 시그널 스위칭 시그널
전기적 디자인 PNP
디지털 출력 수 1
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [bar] 0...2,5
세트 포인트 SP [bar] 0,02...2,5
리셋 포인트 rP [bar] 0,01...2,48
증분 [bar] 0,01
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [최종 값의 %] < ± 1,0
반복성 [최종 값의 %] < ± 0,25; (온도 변동 < 10 K)
10K 마다 온도 드리프트 < ± 0,3
반응시간
설정된 출력 반응시간을 위한 스위칭 주파수
반응시간 (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
스위치 주파수 [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
반응시간 [ms] 직사각형 압력 특성에서; 세트 포인트 (SPx) = 70 %; 리셋 포인트 (rPx) = 30 %
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 프로그래밍 버튼
파라메터 셋팅 옵션 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
기계적 데이터
재질 EPDM/X; 플루오르 탄성고무 (FKM); PA; PBT; PC; PTFE; 스텐레스 (1.4301 / 304)
재질 (침수부품) 스텐레스 (1.4305 / 303); 세라믹; 플루오르 탄성고무 (FKM)
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 1/4 나사 내면홈
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 LED, 적색
기능표시 7 세그먼트 LED 디스플레이
측정값 7 세그먼트 LED 디스플레이
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함