1. 홈페이지
  2. 제품
  3. PF7957

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

대체 아티클: PF2957 – 제품 비교: PF7957 / PF2957
선택한 대체 아티클 및 액세서리와 관계없는 기술 데이터에 유의하십시오.

PF7957

플러쉬 압력센서

PF-001-REB34-QFPKG/US/ /P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • ce
  • cul
다운로드
Technische Details
제품 특성
출력 시그널 스위칭 시그널
측정범위 [bar] 0...1
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 3/4 외부 스레드
어플리케이션
특수성(시스템) 금으로 도금한 접속점
어플리케이션 food and beverage industry
설치 350° 회전되는 하우징
매체 연고형태이면서 고체 형태인 매체; 액체 및 가스 매체
매체 온도 [°C] -25...80
정격압력 [bar] 10
최소 버스트 압력 [bar] 30
압력 타입 상대압력
세척 가능하지 않은 부분(dead space)이 없음 yes
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...30 DC
전류소모 [mA] < 60
최소 절연 내구성 [MΩ] 100; (500 V DC)
보호 클래스 III
양극성 전환 방지 yes
Power-on 지연시간 [s] 0,2
내장된 watchdog yes
입력 / 출력
입력부 및 출력부 수효 디지털 출력 수: 2
출력
출력의 전체 수 2
출력 시그널 스위칭 시그널
전기적 디자인 PNP
디지털 출력 수 2
출력 기능 normally open / normally closed; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [bar] 0...1
세트 포인트 SP [bar] 0,02...1
리셋 포인트 rP [bar] 0,01...0,99
증분 [bar] 0,01
정확성 / 편차
스위칭 포인트 정확도 [최종 값의 %] < ± 1
반복성 [최종 값의 %] < ± 0,25; (온도 변동 < 10 K)
10K 마다 온도 드리프트 < ± 0,3
반응시간
설정된 출력 반응시간을 위한 스위칭 주파수
반응시간 (dAP) [ms] 3 6 10 17 30 60 125 250 500
스위치 주파수 [Hz] 170 80 50 30 16 8 4 2 1
반응시간 [ms] 직사각형 압력 특성에서; 세트 포인트 (SPx) = 70 %; 리셋 포인트 (rPx) = 30 %
지연시간 프로그래밍 가능 dS, dr [s] 0, 0,2,...10, 11,...50
스프트웨어 / 프로그래밍
접점의 조정 프로그래밍 버튼
파라메터 셋팅 옵션 히스테리시스 / 윈도; normally open / normally closed; switch-on / switch-off 지연; 댐핑
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
저장온도 [°C] -40...100
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF 방사함 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF 전도됨 10 V
쇼크 내구성
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
진동 내구성
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
기계적 데이터
재질 EPDM/X; 플루오르 탄성고무 (FKM); PA; PBT; PC; PTFE; 스텐레스 (1.4404 / 316L)
재질 (침수부품) 플루오르 탄성고무 (FKM); 세라믹; PTFE; 스텐레스 (1.4404 / 316L)
최소 압력 주기 1 억
프로세스 커넥션 나사로 접속 G 3/4 외부 스레드
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 2 x LED, 적색
기능표시 7 세그먼트 LED 디스플레이
측정값 7 세그먼트 LED 디스플레이
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 커넥터: 1 x M12; 접촉점: 금으로 도금함
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — PF7957-01 — 06.06.2003 —