You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. OW1008

투과형 센서 수광기

OW1008

OWE-FPKG/6M

투과형 센서 수광기

OW1008

OWE-FPKG/6M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: OJ5009 제품 비교: OW1008 / OJ5009 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 적색 광선
하우징 정사각형
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 25; ((36 V))
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적색 광선
웨이브 길이 [nm] 660
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 200
스위칭 주파수 DC [Hz] 250
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
투광기 / 수광기 수광기
감지범위 [m] < 4
작동 조건
주변온도 [°C] -25...60
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
기계적 데이터
하우징 정사각형
크기 [mm] 36 x 60 x 10
재질 ABS 강화된 유리 화이버
렌즈 재질
PMMA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
동작원리 1 x LED, 적색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프