- 제품
- 센서
- 포토 센서
- 모든 광화이버 앰프
- OU5044
광화이버 앰프
OU5044
OUF-DPKG/US-100-DPO
광화이버 앰프
OU5044
OUF-DPKG/US-100-DPO
- 증폭기에 광섬유를 간단히 연결
- 저렴한 아크릴 광섬유 또는 고품질 유리 광섬유로 작동
- 스위칭 상태에 대한 명확한 가시적 표시
- 전위차계를 통한 직관적인 감도 설정
- 공간이 제한된 곳에 사용할 수 있는 컴팩트 하우징
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 35; ((24 V)) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 어두워질때 켜지는 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 100 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
감지범위 [m] | 0...0,12; (투과형 센서) |
---|---|
검출간격 [mm] | 0...40; (직접 반사형 센서) |
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 583 |
기계적 데이터
무게 [g] | 75 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 28 x 16 x 56 | |
재질 | PPO 수정함 | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
||
---|---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|