- 제품
- OU5026
직접 반사형 센서
OU5026
OUN-DPKG
직접 반사형 센서
OU5026
OUN-DPKG
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 쇼트 레인지 |
---|---|
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...55 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 35; ((24 V)) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 어두워질때 켜지는 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 160 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 20...40; (흰색 종이 200 x 200 mm) |
---|---|
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 20 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 검출영역 |
쇼트 레인지 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 | |
---|---|---|
크기 [mm] | 28 x 16 x 51 | |
재질 | PPO 수정함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|