1. 홈페이지
  2. 제품
  3. OT5032

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

OT5032

투과형 센서 수광기

OTE-FPKG/24V/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

다운로드
Technische Details
제품 특성
하우징 정사각형
크기 [mm] 75 x 19 x 30
어플리케이션
동작원리 투과형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 18...36 DC
전류소모 [mA] 30; ((24 V))
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 100
스위칭 주파수 DC [Hz] 100
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
투광기 / 수광기 수광기
감지범위 [m] < 10
레인지 조정가능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -10...50
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
기계적 데이터
하우징 정사각형
크기 [mm] 75 x 19 x 30
재질 PBT
렌즈 재질
PMMA
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
작동 1 x LED, 녹색
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — OT5032-00 — 06.03.2003 —