- 제품
- OR0018
투과형 센서 투광기
OR0018
ORS-V/6M
투과형 센서 투광기
OR0018
ORS-V/6M
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 투과형 센서 |
---|
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | 스위치 증폭기에 대한 연결 OV5012, OV0010 |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 950 |
출력
쇼트방지 | 아니오 |
---|---|
과부하 방지 | 아니오 |
범위
투광기 / 수광기 | 투광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 2 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -20...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 |
---|---|
크기 [mm] | 25 x 10 x 15 |
재질 | PPO 수정함 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 6 m; 1 x 0,14 mm² |
---|