미러 반사형 센서
OL0010
OLP-FKOA/SL/LS-500
미러 반사형 센서
OL0010
OLP-FKOA/SL/LS-500
- 매우 긴 범위
- 누름 버튼을 통해 프로그래밍 가능한 입광/차광 모드
- AC/DC 출력 및 릴레이 출력 결합해 제공
- 작동, 스위칭 상태 및 기능 확인을 위한 LED 디스플레이
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터 |
---|---|
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 20...250 AC/DC |
최대 전원 소모 [VA] | 4 |
보호 클래스 | I |
양극성 전환 방지 | 아니오 |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 660 |
Typ. 수명 [h] | 100000 |
서비스 수명 기준 온도 [°C] | 25 |
출력
전기적 디자인 | 릴레이 |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
접촉 부하 | 250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 10 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 10 |
쇼트 방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 0,3...5; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
편광필터 사용가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 256 |
기계적 데이터
무게 [g] | 202,5 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 75 x 27 x 62 | |
재질 | PA; PBT | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
전기적 연결
필수 보호 | IEC60127-2 시트 1을 준수한 소형 퓨즈; ≤ 5 A; 신속한 작동 |
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x 7/8"; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|