LASER-미러 반사형 센서
OJ5136
OJPLFPKG/SO/AS
LASER-미러 반사형 센서
OJ5136
OJPLFPKG/SO/AS
- 소형 개체를 안정적으로 감지
- 특히 로봇, 어셈블리 및 처리 기술에 사용하기 위한 컴팩트 하우징
- 매우 긴 범위
- 직관적인 감도 및 출력 기능 설정
- 눈에 보이는 레이저 라이트 지점으로 간단하게 배열 가능
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
레이져 보호등급 | 1 |
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 편광필터 |
---|---|
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 650 |
Typ. 수명 [h] | 50000 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (프로그래밍이 가능) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 2000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 8; (트리플 미러 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경 [mm] | 2,5; (0,1 m; 2,5 m: 4; 5 m: 8) |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 12 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
편광필터 사용가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레이져 보호등급 | 1 | ||||||||||
레이저 보호에 관한 참고사항 |
|
||||||||||
MTTF [년 (해)] | 697 |
기계적 데이터
무게 [g] | 28,1 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 35 x 11 x 24 | |
재질 | 하우징: ABS; LED 윈도: SEPS; 누름버튼: SEPS | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전자적 잠금 | yes |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
비고 |
|
|
---|---|---|
포장당 | 1 갯수 |
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|