제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 30 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
출력 기능 | light-on 모드 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | < 1600; (흰색 종이 200 x 200 mm) |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 579 |
AS-i 특성값
AS-i I/O 구성 [hex] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i ID 코드 [hex] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i-증명서 | 46201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
전산자료 단위의 확보 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
파라메터 비트(매개변수 단위)의 편입 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 130,5 | |
---|---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
크기 [mm] | M30 x 1,5 | |
스레드 지정 | M30 x 1,5 | |
재질 | PPO 수정함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|