- 제품
- OG5059
투과형 센서 투광기
OG5059
OGSLOOKG/B6/V4A/US-100
투과형 센서 투광기
OG5059
OGSLOOKG/B6/V4A/US-100
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: OGS700 제품 비교: OG5059 / OGS700 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
레이져 보호등급 | 2 |
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 금으로 도금한 접속점 |
---|---|
동작원리 | 투과형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 17 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 675 |
Typ. 수명 [h] | 50000 |
출력
쇼트방지 | yes |
---|---|
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
투광기 / 수광기 | 투광기 |
---|---|
감지범위 [m] | < 60 |
레인지 조정가능 | 아니오 |
검출 가능한 가장 작은 물체의 직경 [mm] | 3 |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 150 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 레인지 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...50 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레이져 보호등급 | 2 | ||||||||||||||||||
레이저 보호에 관한 참고사항 |
|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
---|---|---|
크기 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 스텐레스 (1.4404 / 316L); PBT | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함 |
---|