1. 홈페이지
  2. 제품
  3. OG5011

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

대체 아티클: OGH501 – 제품 비교: OG5011 / OGH501
선택한 대체 아티클 및 액세서리와 관계없는 기술 데이터에 유의하십시오.

OG5011

직접 반사형 센서

OGT-DPKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

다운로드
Technische Details
제품 특성
빛의 형태 적외선
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1
어플리케이션
동작원리 직접 반사형 센서
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...55 DC
전류소모 [mA] 30; ((24 V))
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 880
출력
전기적 디자인 PNP
출력 기능 어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 160
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 2...100; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도)
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1
스레드 지정 M18 x 1
재질 황동 니켈도금함
렌즈 재질
유리
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
액세서리 (공급됨)
잠금 너트: 2 x
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — OG5011-00 — 06.03.2003 —