1. 홈페이지
  2. 제품
  3. OG0015

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

OG0015

광화이버 앰프

OGF-HBOA/90-250V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

다운로드
Technische Details
제품 특성
빛의 형태 적외선
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 88
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] 47...63
동작 전압 [V] 90...250 AC/DC
보호 클래스 II
빛의 형태 적외선
웨이브 길이 [nm] 880
출력
출력 기능 light-on 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 9,5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] 9,5
최소부하전류 [mA] 10
최대 누수 전류 [mA] 5
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] 200; (250 (...50 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 50
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] 900; (10 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC [Hz] 25
스위칭 주파수 DC [Hz] 70
쇼트방지 아니오
과부하 방지 아니오
범위
감지범위 [m] 0...0,08; (투과형 센서)
검출간격 [mm] 0...15; (직접 반사형 센서)
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 B 등급
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M18 x 1 / L = 88
스레드 지정 M18 x 1
재질 황동 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
액세서리 (공급됨)
잠금 너트: 2 x
마디가 있는너트
비고
비고
light-on 모드 투과형 광화이버용 NC 출력 기능에 해당
직접 반사형 광화이버용 NO 출력 기능에 해당
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — OG0015-00 — 06.03.2003 —