- 제품
- OG0011
미러 반사형 센서
OG0011
OGR-DBOA/90-250V
미러 반사형 센서
OG0011
OGR-DBOA/90-250V
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
대체 제품: OG0032 제품 비교: OG0011 / OG0032 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
주파수 AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
동작 전압 [V] | 90...250 AC/DC |
보호 클래스 | II |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 880 |
출력
출력 기능 | 어두워질때 켜지는 모드 |
---|---|
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 9,5 |
최대 전압강하 스위칭 출력 AC [V] | 9,5 |
최소부하전류 [mA] | 10 |
최대 누수 전류 [mA] | 5 |
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 50 |
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
스위칭 주파수 AC [Hz] | 25 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 70 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
감지범위 [m] | < 3; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
---|
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...80 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 | |
---|---|---|
크기 [mm] | M18 x 1 | |
스레드 지정 | M18 x 1 | |
재질 | 황동 니켈도금함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|