미러 반사형 센서
OE0009
OER-V/OET-V/10M
미러 반사형 센서
OE0009
OER-V/OET-V/10M
- 공간 절약형 설계
- 공간이 제한된 곳에서 사용하기에 적합
- 긴 범위
- 스위칭 증폭기에의 연결용
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 하우징
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
어플리케이션
동작원리 | 미러 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
스위치 증폭기에 대한 연결 | yes |
---|---|
스위칭 앰프 | 스위치 증폭기에 대한 연결 OV5012, OV0010 |
보호 클래스 | III |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 950 |
출력
쇼트방지 | 아니오 |
---|---|
과부하 방지 | 아니오 |
범위
트리플 미러 감지범위 [m] | 0,03...0,2; (트리플 미러 Ø 80 E20005) |
---|---|
검출간격 [mm] | < 15; (흰색 종이 200 x 200 mm) |
작동 조건
주변온도 [°C] | 0...70 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 5623 |
기계적 데이터
무게 [g] | 0,2 |
---|---|
하우징 | 나선형 홈이 파여진 형태 |
크기 [mm] | M8 x 1 |
스레드 지정 | M8 x 1 |
재질 | 황동 니켈도금함 |
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|