- 제품
- OC5227
배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
OC5227
OCH-ASI/US-100
배후배경배제 기능을 가진 직접반사형 센서
OC5227
OCH-ASI/US-100
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 배후 배경 배제 기능 |
---|---|
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 35 |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
과 전압 제어장치 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 660 |
출력
전기적 디자인 | AS-i |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (파라메터화 가능) |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1500 |
범위
검출간격 [mm] | 20...250 |
---|---|
레인지 조정가능 | yes |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 12,5 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 검출영역 |
배후 배경 배제 기능 | yes |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
AS-i 특성값
AS-i I/O 구성 [hex] | 1 |
---|---|
AS-i ID 코드 [hex] | 1 |
기계적 데이터
하우징 | 정사각형 | |
---|---|---|
크기 [mm] | 49 x 15 x 42 | |
재질 | 아연 주조함 | |
렌즈 재질 |
|
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|
다이어그램 및 그래프
정확성의곡선
|
|
---|