직접 반사형 센서
O8T205
O8T-HNKG/0,30M/AS/4P
직접 반사형 센서
O8T205
O8T-HNKG/0,30M/AS/4P
- 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 특히 작은 하우징
- 이송 및 취급 기술에서의 안정적인 위치 감지용
- 매우 작거나 매우 플랫하거나 반사성이 높은 구성품을 정확히 감지
- 고정된 설정으로 즉시 작업 준비 완료
- 매우 긴 범위
제품 특성
빛의 형태 | 적색 광선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 20; ((24 V)) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적색 광선 |
웨이브 길이 [nm] | 633 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | light-on 모드 |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
범위
검출간격 [mm] | 0...180; (흰색 종이 200 x 200 mm) |
---|---|
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 18 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 검출영역 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1067 | ||||||||||
UL 인증서 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 23 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
재질 | 하우징: ABS; 스텐레스 (1.4404 / 316L) | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 0,3 m, PVC, 흑색, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
연결부 | 커넥터: 1 x M8; 코딩: A |
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|