직접 반사형 센서
O6T217
O6TIFNKG
직접 반사형 센서
O6T217
O6TIFNKG
- 공간이 제한된 곳에서 사용할 수 있는 특히 컴팩트한 하우징
- 전위차계를 통한 직관적인 범위 설정
- 로터리 스위치를 통한 사용하기 쉬운 입광/차광 선택
- 탁월한 가격 대비 성능
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
하우징 | 정사각형 |
어플리케이션
동작원리 | 직접 반사형 센서 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 16; ((24 V)) |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 850 |
출력
전기적 디자인 | NPN |
---|---|
출력 기능 | 밝음과 어두움 스위치; (전환 선택 가능함) |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 100 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 1000 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
범위
검출간격 [mm] | 5...600; (흰색 종이 200 x 200 mm 90 % 반사도) |
---|---|
설정범위 [mm] | 100...600 |
레인지 조정가능 | yes |
최대 라이트 스폿 직경 [mm] | 24 |
라이트 스폿 직경 관함 | 최대 검출영역 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...60 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
무게 [g] | 60 | |
---|---|---|
하우징 | 정사각형 | |
크기 [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |
재질 | 하우징: ABS; PPSU | |
렌즈 재질 |
|
|
렌즈 정렬 | 측면 렌즈 | |
조임 토크 [Nm] | 0,5 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm² |
---|
다이어그램 및 그래프
초과이득 그래프
|
|
---|