- 제품
- 이미지 처리 / 식별
- 카메라
- 3D 카메라
- O3X130
3D 카메라
O3X130
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
3D 카메라
O3X130
O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS
제품 특성
빛의 형태 | 적외선 |
---|---|
이미지 해상도 3D [px] | 224 x 172 |
조리개 각도 3D [°] | 58 x 44 |
최대 읽기 속도 [Hz] | 20 |
어플리케이션
어플리케이션 | 3D 이미지 데이터의 출력 |
---|
전기적 데이터
동작 전압 허용오차 [%] | -15...20 |
---|---|
동작 전압 [V] | 24 DC |
전류소모 [mA] | < 170; (24 VDC에서 평균값; 피크 전류 펄스됨: <350) |
전력소비 [W] | 4 |
보호 클래스 | III |
빛의 형태 | 적외선 |
웨이브 길이 [nm] | 850 |
이미지 센서 | PMD 3D ToF-Chip |
내장된 조명 | yes; (적외선: 850 nm 보이지 않는 방사) |
범위
작업거리 [mm] | 50...3000 | ||
---|---|---|---|
작동 거리에 대한 주의사항 |
|
||
이미지 해상도 3D [px] | 224 x 172 | ||
조리개 각도 3D [°] | 58 x 44 | ||
최대 읽기 속도 [Hz] | 20 |
측정 범위 / 설정 범위
측정범위 [m] | < 30; (세팅, 물체 크기 및 반사율에 따름) |
---|
스프트웨어 / 프로그래밍
파라메터 셋팅 옵션 | ifm Vision Assistant를 보유한 PC 또는 XML-RPC를 통함 |
---|
인터페이스
통신 인터페이스 | Ethernet |
---|---|
사용 유형 | 파라메터 세팅; 데이터 전송 |
이더넷 인터페이스 수 | 1 | |||
---|---|---|---|---|
전송 표준 | 10Base-T; 100Base-TX | |||
전송 속도 | 10; 100 | |||
기록문(프로토콜) | TCP/IP | |||
공장설정 |
|
작동 조건
주변온도 [°C] | -10...40 | ||
---|---|---|---|
주변온도에 대한 참고사항 |
|
||
저장온도 [°C] | -40...85 | ||
보호등급 | IP 50 | ||
외부광선에 대한 최대 내구성 [klx] | 8 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쇼크 내구성 |
|
||||||||
진동 내구성 |
|
||||||||
레이져 보호등급 | 1 | ||||||||
레이저 보호에 관한 참고사항 |
|
||||||||
전기적 안전 |
|
기계적 데이터
무게 [g] | 240 |
---|---|
크기 [mm] | 80 x 43,5 x 21 |
재질 | 하우징: 아연 주조함; 정면 렌즈 Illu: PMMA; 정면 렌즈 렌즈: 물위에 뜨는 유리 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
케이블: 1 m, PVC |
전기적 연결 - Ethernet RJ45 커넥터
RJ45_Steckverbinder | 커넥터: 1 x RJ45 |
---|
추가 자료
시야필드 크기
렌즈 왜곡 보정 없음 | |||
측정 영역 / 거리 [m] | 길이 [m] | 너비 [m] | |
0,50 | 0,50 | 0,40 | |
1,00 | 1,10 | 0,80 | |
1,50 | 1,60 | 1,20 | |
2,00 | 2,20 | 1,70 | |
2,50 | 2,70 | 2,10 | |
3,00 | 3,30 | 2,50 |
재연성
측정 영역 / 거리 [m] | 노출 시간 [µs] | 재연성 | 정확성 [mm] |
회색 물체에 대한 거리 측정값 (1 시그마) | |||
반사율 18 % [mm] | |||
0,1...0,25 | 200 | ± 4 | ± 5 |
0,25...0,5 | 400 | ± 4 | ± 5 |
0,5...1 | 1000 | ± 6 | ± 10 |
1...2 | 2000 | ± 12 | ± 20 |
2...3 | 2000 | ± 50 | ± 40 |
재연성 | |
연루하여 | 개별 픽셀의 거리 측정 |
측정됨 | 중간치 필터가 있는 이미지 중심 |
주변온도 | 20° C |
온도 이탈
-10...+40° C [mm/K] |
0,2 |
상대 정확도
전형적인 |
± 4 |
18%에서 90%까지의 반사도의 경우 측정됨 |