- 제품
- MK5023
전자기 필드 면역성 실린더 센서
MK5023
MKU3000UBPKG/US
전자기 필드 면역성 실린더 센서
MK5023
MKU3000UBPKG/US
- 용접 어플리케이션용 전자기장 면역
- 높은 충격 및 진동 저항
- 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 금속 하우징
- 스위칭 상태와 작동을 확인하기 위한 LED 디스플레이
- 혹독한 산업 환경의 요구 사항을 충족하는 높은 보호 등급
단종제품
대체 제품: MK5214 제품 비교: MK5023 / MK5214 대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
크기 [mm] | 48 x 18 x 28 |
어플리케이션
특수성(시스템) | 전자기 필드 면역성 |
---|---|
전자기 필드 면역성 | yes |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 18 |
양극성 전환 방지 | yes |
최대 power-on 지연시간 [ms] | 20 |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 300 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 40 |
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
과부하 방지 | yes |
범위
반응 민감도 [mT] | 3 |
---|---|
운반속도 [m/s] | < 1 |
정확성 / 편차
히스테리시스 [mm] | 1,5 |
---|---|
재연성 [mm] | 0,1 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...75 |
---|---|
보호등급 | IP 67 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
쇼크/진동 내구성 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
기계적 데이터
무게 [g] | 74,6 |
---|---|
감지면 | 정면 |
실린더 타입 | 공압 실린더 |
크기 [mm] | 48 x 18 x 28 |
재질 | 아연 주조함 |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|