1. 홈페이지
  2. 제품
  3. KK7003

아티클을 더 이상 사용할 수 없음 - 보관 항목

정전 용량형 센서

SKK-3020-ANKG

KK7003

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

고객님.
죄송합니다. 이 데이터시트는 요청한 언어로 제공되지 않습니다. 다른 질문 사항이 있으시면 이메일로 문의해 주시기 바랍니다.

감사합니다.
ifm 팀

  • ce
다운로드
Technische Details
전기적 데이터
동작 전압 [V] 10...36 DC
전류소모 [mA] 10; (24 V)
보호 클래스 II
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 NPN
출력 기능 N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] 2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] 250
스위칭 주파수 DC [Hz] 40
쇼트방지 yes
쇼트방지 타입 펄스
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 4...20
감지 범위 조절 가능 yes
공장설정 감지범위 [mm] 20
실제 감지범위 Sr [mm] 20 ± 10 %
작업거리 [mm] 0...16,2
정확성 / 편차
교정 계수 유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %] 1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %] -15...15
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 65
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] M38 x 1,5
스레드 지정 M38 x 1,5
재질 황동 니켈도금함; PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
액세서리
액세서리 (공급됨)
잠금 너트: 2
나사 드라이버: 1
비고
포장당 1 갯수
전기적 연결
연결부 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 기술 변경은 통보되지 않습니다. — KO-KR — KK7003-00 — 06.03.2003 —