You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to: United States
  1. 제품
  2. KI5066

정전 용량형 센서

KI5066

KIA2010-ASI /US-100

정전 용량형 센서

KI5066

KIA2010-ASI /US-100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
  • ce
  • asi
제품 특성
전기적 디자인 AS-i
검출간격 [mm] 4...10
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm] M30 x 1,5
어플리케이션
특수성(시스템) 시각적인 셋팅 도움
전기적 데이터
동작 전압 [V] 20...32 DC
전류소모 [mA] 50
양극성 전환 방지 yes
출력
전기적 디자인 AS-i
스위칭 주파수 DC [Hz] 40
과부하 방지 yes
범위
검출간격 [mm] 4...10
감지 범위 조절 가능 yes
작동 조건
주변온도 [°C] -25...80
보호등급 IP 67
테스트 / 인증서
EMC
EN 60947-5-2
AS-i 특성값
AS-i I/O 구성 [hex] 1
AS-i ID 코드 [hex] F
AS-i-증명서 00501
기계적 데이터
하우징 나선형 홈이 파여진 형태
설치방식 돌출형 마운팅
크기 [mm] M30 x 1,5
스레드 지정 M30 x 1,5
재질 황동 니켈도금함; PBT
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이
스위칭 상태 1 x LED, 황색
설정 도움 1 x LED, 적색
시각적인 셋팅 도움 yes
액세서리
구성 부품
잠금 너트: 2
나사 드라이버: 1
비고
비고
확실한 레인지: Sn의 약 10...80 %
포장당 1 갯수
전기적 연결 - 플러그
연결부 커넥터: 1 x M12; 코딩: A