- 제품
- 센서
- 정전 용량형 센서
- 모든 정전용량형 센서
- KB5015
정전 용량형 센서
KB5015
KB-3020-BPKG/NI/10M
정전 용량형 센서
KB5015
KB-3020-BPKG/NI/10M
- 높은 잡음 내성
- 전위차계를 통한 쉬운 감지 범위 설정
- 침전물로부터 보호하기 위한 원활한 플라스틱 하우징
- 위치 감지 또는 레벨 모니터링용
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
검출간격 [mm] | 3...20 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 81 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | 13; (24 V) |
보호 클래스 | II |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
출력 기능 | N.O. |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 40 |
쇼트 방지 | yes |
과부하 방지 | yes |
범위
검출간격 [mm] | 3...20 |
---|---|
감지 범위 조절 가능 | yes |
공장설정 감지범위 [mm] | 20 |
실제 감지범위 Sr [mm] | 20 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...16,2 |
정확성 / 편차
교정 계수 | 유리: 0,4 / 물: 1 / 세라믹: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
히스테리시스 [Sr 의 %] | 1...15 |
접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -15...15 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65 |
증가된 면역 | yes; (방해요소 막는 기능이 증가됨 (전원이 연결된 HF에 의한 )) |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 778 |
기계적 데이터
하우징 | 원통형의 |
---|---|
설치방식 | 돌출형 마운팅 |
크기 [mm] | Ø 34 / L = 81 |
재질 | PBT |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|