직접 반사형 센서
JAC201
AFK3050BBPKG/M/US-104
직접 반사형 센서
JAC201
AFK3050BBPKG/M/US-104
- 기계 및 금속 작업에 사용하기 위해
- 오일 및 냉각수에 대한 내성
- 높은 가동 시간을 위한 긴 감지 범위
- 탁월한 가격 대비 성능
- 매우 높은 스위칭 주파수
제품 특성
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
크기 [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...30 DC |
---|---|
전류소모 [mA] | < 15 |
보호 클래스 | III |
양극성 전환 방지 | yes |
출력
전기적 디자인 | PNP |
---|---|
쇼트방지 | yes |
쇼트방지 타입 | 펄스 |
작동 조건
주변온도 [°C] | -25...70 |
---|---|
보호등급 | IP 65; IP 67; IP 68; ("냉각수") |
테스트 / 인증서
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [년 (해)] | 1048 |
기계적 데이터
무게 [g] | 34,8 |
---|---|
크기 [mm] | M12 x 1 / L = 63 |
스레드 지정 | M12 x 1 |
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결 - 플러그
연결부 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A |
---|