- 제품
- IZ5029
유도형 근접센서
IZ5029
IZB20,8-BROG/V2A
유도형 근접센서
IZ5029
IZB20,8-BROG/V2A
제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)
제품 특성
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
검출간격 [mm] | 0,8 |
하우징 | 원통형의 |
크기 [mm] | Ø 4 / L = 30 |
전기적 데이터
동작 전압 [V] | 10...36 DC |
---|---|
양극성 전환 방지 | 아니오 |
출력
전기적 디자인 | PNP/NPN |
---|---|
출력 기능 | normally closed |
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V] | 2,5 |
최대 누수 전류 [mA] | 1 |
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200 |
스위칭 주파수 DC [Hz] | 2000 |
쇼트방지 | 아니오 |
과부하 방지 | 아니오 |
범위
검출간격 [mm] | 0,8 |
---|---|
실제 감지범위 Sr [mm] | 0,8 ± 10 % |
작업거리 [mm] | 0...0,65 |
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
보호등급 | IP 65 |
테스트 / 인증서
EMC |
|
---|
기계적 데이터
하우징 | 원통형의 |
---|---|
설치방식 | 매립형으로 설치 가능함 |
크기 [mm] | Ø 4 / L = 30 |
재질 | 스텐레스 (1.4305 / 303); POM |
디스플레이 / 작동 요소
디스플레이 |
|
---|
액세서리
구성 부품 |
|
---|
비고
포장당 | 1 갯수 |
---|
전기적 연결
연결부 | 케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|